TKS-Kamera-Gateway

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 1201 00
1201 00
246,12 EUR
EAN 4010337100034
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Das TKS-Kamera-Gateway bindet eine handelsübliche analoge Kamera in das Gira Türkommunikationssystem ein.
  • Die Kamera kann einer Türstation zugeordnet werden. In diesem Fall schaltet sich die externe Kamera bei Betätigung der Ruftaste automatisch ein.

Durch das Kombigehäuse des TKS-Kamera-Gateways sind drei Montagearten möglich

  • Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose).
  • Unterputz (in eine Gerätedose).
  • als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter)

Technische Daten

Anschlüsse
2-Draht-Bus OUT:
2 x Schraubklemme
2-Draht-Bus IN:
2 x Schraubklemme
Video In:
2 x Schraubklemme
Stützklemmen:
2 x Schraubklemme
Relais (Wechsler):
3 x Schraubklemme

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Videosignal:
FBAS 1 Vss, PAL-Norm

Hinweise

  • Bei mehreren externen Kameras wird für jede externe Kamera jeweils ein TKS-Kamera-Gateway und eine eigene Spannnungsversorgung benötigt.
  • In einer Anlage dürfen bis zu zehn TKS-Kamera-Gateways eingesetzt werden, wobei das Videosignal max. drei TKS-Kamera-Gateways durchlaufen darf.
  • Der Anschluss der externen Kamera erfolgt über Schraubklemmen.

Lieferumfang

  • Für Kameras mit BNC-Anschluss liegt ein Adapter bei.

Abmessungen in mm

TKS-Kamera-Gateway: B 36 H 52 T 27

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


TKS-Kamera-Gateway
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1201 00

PDF, 569 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads