Gira eNet Funk Jal.aktor 1f REG [543700] eNet Funk Jalousieaktor 1fach Gira eNet REG Merkmale: - Der eNet Funk Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. - Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. - Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. - Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Behanglaufzeit speicherbar. - Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNet Server einstellbar: - Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. - Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). - Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,2 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Anschlussleistung Motoren: 1000 W Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5437 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 133,94 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx