Gira eNet Funk Schalt-/Tastakt. 8f/Jal.akt. 4f REG [543500] eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach Gira eNet REG Merkmale: - Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge. - Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben. - Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren. - Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. - Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). - Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. - Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. - Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. - Behangfahrzeit speicherbar. - Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNet Server einstellbar: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. - Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). - Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,5 W Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Schaltvermögen AC 230 V: 16 A / AC1 Anschlussleistung - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2000 W - gewickelter Trafo: 1000 VA - Tronic-Trafo: 1500 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 920 VA - LED-Lampen: typ. 500 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 500 W - Motoren: 1000 W - Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Länge der Datenleitung: max. 3 m Hinweise: - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5435 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 350,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx