Gira eNet Funk Jal.aktor 1f Mini [542700] eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini Gira eNet Merkmale: - Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. - Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. - Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Behangfahrzeit speicherbar. - Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNet Server einstellbar: - Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. - Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). - Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Verhalten nach Netzspannungsausfall. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,5 W Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Anschlussleistung Motoren: 1000 W Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Abmessungen in mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5427 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 125,11 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx