Gira eNet Funk Dimmaktor 1f Mini 20 - 250 VA [542000] eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini 20 – 250 W/VA Gira eNet Merkmale: - Der eNet Funk Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar. - Szenenbetrieb. - Statusanzeige mit LED. - Statusrückmeldung an eNet Funksensoren. - Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. - Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens. Mit eNet Server einstellbar: - Maximale Helligkeit. - Dimmverfahren. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Verlustleistung: max. 1,5 W Stand-by: max. 0,5 W Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Anschlussleistung - Glühlampen: 20 bis 250 W - HV-Halogen: 20 bis 250 W - gewickelter Trafo: 20 bis 250 VA - gewickelter Trafo mit NV-LED: 20 bis 100 VA - Tronic-Trafo: 20 bis 250 W - elektronischer Trafo mit NV-LED: typ. 20 bis 100 W - LED-Lampen: typ. 3 bis 70 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 3 bis 70 W Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Abmessungen in mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5420 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 129,31 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx