Gira eNet Funk Energiesensor 4f REG [547300] eNet Funk Energiesensor 4fach Gira eNet REG Merkmale: - Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. - Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers. - Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie. - Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server. - Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Messbereich - Strom: 0 mA bis 16 A - Elektrische Leistung: 0 bis 3680 W - Energieverbrauch: 0 bis 99999 kWh Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Nennlaststrom: 16 A Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Länge der Datenleitung: max. 3 m Hinweise: - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Server benötigt. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5473 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 265,06 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx