Gira eNet Funk Energiesensor 1f Mini [547100] eNet Funk Energiesensor 1fach Mini Gira eNet Merkmale: - Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. - Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers. - Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie. - Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server. - Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Messbereich - Strom: 0 mA bis 16 A - Elektrische Leistung: 0 bis 3680 W - Energieverbrauch: 0 bis 99999 kWh Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Nennlaststrom: 16 A Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Abmessungen in mm: Ø 53 x H 23 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5471 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 85,36 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx