Gira eNet Reinweiß Funk Sonnensensor Solar [546102] eNet Funk Sonnensensor Solar Gira eNet Reinweiß Merkmale: - eNet Funk Sonnensensor für die helligkeitsabhängige Steuerung von eNet Aktoren. - Montage auf einer Fensterscheibe im Innenbereich. - Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus. - Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich. - Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung. - Helligkeitsmessung über Helligkeitssensor. - Sendet Helligkeitswerte an eNet Server bei Helligkeitsänderung von mehr als 50 %. - Testbetrieb zum Anpassen von Sonnenschutz- und Temperaturschwellwert. - Solarversorgtes Gerät. - Integrierter Akku als Energiespeicher. Mit eNet Server einstellbar: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Verhalten von Aktoren bei Aufheben einer Szene. - Update der Gerätesoftware. - Helligkeitswerte als Wenn-Bedingung in Wenn-Dann-Regeln nutzen, um Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren zu aktivieren. Technische Daten: Helligkeit: 4000 bis 80000 lx Dämmerung: 5 bis 250 lx Temperatureinstellung: +15 °C bis +40 °C Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Abmessungen in mm: Ø 75 x H 30 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5461 02 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 98,11 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx