Gira eNet Funk Empfangsmodul REG [545200] eNet Funk Empfangsmodul Gira eNet REG Merkmale: - Das eNet Funk Empfangsmodul ist ein Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaumodule. - Betrieb mit Spannungsversorgung. - Integrierte Antenne. - Externe Antenne zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen. Technische Daten: Nennspannung: DC 12 V SELV Stromaufnahme: 15 mA Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Datenleitung: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Länge der Datenleitung: max. 3 m Anzahl eNet REG-Module: max. 32 Hinweise: - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. - Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5452 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 92,38 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx