System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5374 01
5374 01
EAN 4010337048336
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5374 03
5374 03
EAN 4010337048459
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5374 26
5374 26
EAN 4010337048992
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5374 27
5374 27
EAN 4010337049517
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5374 28
5374 28
EAN 4010337049524
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5374 005
5374 005
EAN 4010337049531
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5374 015
5374 015
EAN 4010337087281
FE 1/5
PS 02
Rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 5374 600
5374 600
EAN 4010337049548
FE 1/5
PS 02
 
Ersatt0661 ...

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
  • Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Inställning av eftersläpningstiden.
  • Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Avstängningsvarning.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Timerfunktion.
  • Larmfunktion.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:
180°

Ljusstyrka
Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Fast:
Drift dagtid

Känslighet:
0, 25, 50, 75, 100 %

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Eftersläpningstid:
10 s till 60 min

Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 19 m

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 537427

RFA, 456 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 537427

IFC, 26 Kb

Ladda


Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.938 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads