Vippbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 3-delad med vippknappar
Universal-av-trapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2832 01
2832 01
EAN 4010337832010
FE 10
PS 29
kritvit blank
Artikelnr. 2832 03
1850000
2832 03
1850000
EAN 4010337832034
FE 10
PS 29
antracit
Artikelnr. 2832 28
1850002
2832 28
1850002
EAN 4010337832287
FE 10
PS 29
alufärg
Artikelnr. 2832 26
1850001
2832 26
1850001
EAN 4010337832263
FE 10
PS 29
svart matt
Artikelnr. 2832 005
2832 005
EAN 4010337038528
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 2832 015
1850414
2832 015
1850414
EAN 4010337087120
FE 10
PS 11
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 2832 600
2832 600
EAN 4010337022053
FE 10
PS 29
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare till:
2,5 mm²

Nominell effekt:
100 W LED-last (IEC 60669)

Hänvisningar

  • Endast för skruvfastsättning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 283226

RFA, 568 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 283226

IFC, 28 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads