Vippbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 3-delad med vippknappar
Frånkopplare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2830 01
2830 01
EAN 4010337830016
FE 10
PS 29
kritvit blank
Artikelnr. 2830 03
2830 03
EAN 4010337830030
FE 10
PS 29
antracit
Artikelnr. 2830 28
2830 28
EAN 4010337830283
FE 10
PS 29
alufärg
Artikelnr. 2830 26
2830 26
EAN 4010337830269
FE 10
PS 29
svart matt
Artikelnr. 2830 005
2830 005
EAN 4010337038580
FE 10
PS 29
grå matt
Artikelnr. 2830 015
2830 015
EAN 4010337087113
FE 10
PS 29
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 2830 600
2830 600
EAN 4010337022022
FE 10
PS 29
 

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare till:
2,5 mm²

Nominell effekt:
100 W LED-last (IEC 60669)

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads