Vipptryckknapp 10 A 250 V~med vippa
Slutande kontakt 1-polig

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0151 03
1851401
0151 03
1851401
EAN 4010337040729
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0151 27
1851201
0151 27
1851201
EAN 4010337040743
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 0151 28
1851301
0151 28
1851301
EAN 4010337040750
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0151 26
1851001
0151 26
1851001
EAN 4010337040736
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0151 005
0151 005
EAN 4010337038627
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0151 600
1850355
0151 600
1850355
EAN 4010337028444
FE 1
PS 11
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads