Hotellkortsbrytare 10 AX 250 V~ med textfält
Växlande kontakt 1-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0140 01
0140 01
EAN 4010337140016
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0140 03
1854040
0140 03
1854040
EAN 4010337140030
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0140 27
1851921
0140 27
1851921
EAN 4010337140276
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 0140 28
1851922
0140 28
1851922
EAN 4010337140283
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0140 26
1851920
0140 26
1851920
EAN 4010337140269
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0140 005
1850394
0140 005
1850394
EAN 4010337037170
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0140 015
0140 015
EAN 4010337077244
FE 1
PS 11
Rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 0140 600
1850352
0140 600
1850352
EAN 4010337021971
FE 1
PS 11
brons
Artikelnr. 0140 603
0140 603
EAN 4010337106159
FE 1/5
PS 11
 
Brons utgående artikel. Kan levereras till 06/2024.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Hotellkortsbrytare med demonteringsskydd kan t.ex. ha säkerhets- eller energisparfunktioner.
  • När detta hotellkort tagits ut stängs alla, eventuellt fortfarande påslagna, elektriska förbrukare av.
  • Det är först när kortet satts i som strömkretsen aktiveras via tryckknappen.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Fler utföranden efter förfrågan.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 014028

RFA, 628 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 014028

IFC, 28 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads