Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0126 01
0126 01
EAN 4010337126010
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0126 03
1851721
0126 03
1851721
EAN 4010337126034
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0126 27
0126 27
EAN 4010337126270
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0126 28
0126 28
EAN 4010337126287
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0126 26
0126 26
EAN 4010337126263
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0126 005
0126 005
EAN 4010337037965
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0126 015
0126 015
EAN 4010337077145
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0126 600
0126 600
EAN 4010337021742
FE 1/5
PS 11
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads