Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2-knappars
Kronbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0125 01
0125 01
EAN 4010337125013
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0125 03
1851716
0125 03
1851716
EAN 4010337125037
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0125 27
0125 27
EAN 4010337125273
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0125 28
0125 28
EAN 4010337125280
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0125 26
0125 26
EAN 4010337125266
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0125 005
0125 005
EAN 4010337038016
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0125 015
0125 015
EAN 4010337077138
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0125 600
0125 600
EAN 4010337021780
FE 1/5
PS 11
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 012528

RFA, 628 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 012528

IFC, 28 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads