Радио скрытого монтажа RDS
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2284 01
2284 01
EAN 4010337889199
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый глянцевый
Арт. № 2284 03
2284 03
EAN 4010337889212
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Цвет «алюминий»
Арт. № 2284 26
2284 26
EAN 4010337889236
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Внешний вид «черное стекло»
Арт. № 2284 05
2284 05
EAN 4010337889229
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2024 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • УКВ-радио с индикацией RDS для скрытого монтажа.
  • Встраиваемое радио компактно установлено во вставку скрытого монтажа и, таким образом, может устанавливаться в отдельную приборную коробку.
  • Громкоговоритель может устанавливаться со встраиваемым радио в комбинации или может быть вынесен отдельно в приборной коробке. К одному встраиваемому радиоприемнику можно подключить два динамика.
  • Радиоприемник автоматически распознает подключенные динамики и выполняет переключение между режимами стерео и моно.
  • Дисплей насадки управления в случае наличия соответствующего сигнала RDS отображает название радиостанции, частоту передачи и время.
  • Управление радиоприемником осуществляется с помощью кнопок накладки управления с емкостным принципом действия. Для управления необходимо лишь легкое прикосновение к символам.
  • Радио скрытого монтажа RDS обладает двумя ячейками памяти, в которых простым нажатием кнопки можно сохранить по одной радиостанции, а затем вызывать эти радиостанции.
  • С помощью входа дополнительных устройств радио можно включать, например, с помощью выключателя света или детектора движения, вместе с освещением помещения.
  • Через стерео-вход AUX радио к нему можно подключить внешние аудиоисточники, например, MP3-плеер. Для подключения внешнего источника звука дополнительно требуется вставка под разъем «тюльпан» аудио, которая подключается к контактам AUX встраиваемого радиоприемника.
  • Вставка док-станции для воспроизведения музыки подключается непосредственно к стерео-входу AUX.
  • В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается через 30 минут после включения.

Технические характеристики

Диапазон частот:
От 87,50 до 107,90 МГц

Номинальное напряжение:
AC 230 В

Подключение:
Винтовые клеммы

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
Подключение к сети:
2,5 мм²
Разъем динамика/AUX:
1,5 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Указания

  • В случае комбинации с другими электронными устройствами под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 228426

RFA, 568 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 228426

IFC, 28 Kb

Загрузка


Радиоприемник скрытого монтажа RDS
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2280 ..
2284 ..

PDF, 254 Kb

Загрузка


Радиоприемник скрытого монтажа с функцией RDS Gira
Информация о продукции

Радиоприемник скрытого монтажа
с функцией RDS Gira
Музыка из стенки
Номер заказа 1866 88

Арт. №

PDF, 1.444 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira RDS flush-mounted radio
Product information

Product information
Gira RDS flush-mounted radio
Music that comes out of the wall
Order no. 1866 90

Арт. №

PDF, 79 Kb

Загрузка


RDS flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2280 ..
2284 ..

PDF, 160 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания