Радио скрытого монтажа RDS с громкоговорителем
Накладка управления с внешним видом «черное стекло», System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2280 01
2280 01
EAN 4010337067986
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый глянцевый
Арт. № 2280 03
2280 03
EAN 4010337068013
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый матовый
Арт. № 2280 27
2280 27
EAN 4010337076056
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Антрацитовый
Арт. № 2280 28
2280 28
EAN 4010337068044
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Цвет «алюминий»
Арт. № 2280 26
2280 26
EAN 4010337068020
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Внешний вид «черное стекло»
Арт. № 2280 05
2280 05
EAN 4010337889175
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Черный матовый
Арт. № 2280 005
2280 005
EAN 4010337038054
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Серый матовый
Арт. № 2280 015
2280 015
EAN 4010337083924
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Нержавеющая сталь
Арт. № 2280 600
2280 600
EAN 4010337021070
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2024 года.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • УКВ-радио с индикацией RDS для скрытого монтажа.
  • Радио скрытого монтажа RDS состоит из вставки радио с накладкой управления и вставки громкоговорителя с накладкой.
  • Встраиваемое радио компактно установлено во вставку скрытого монтажа и, таким образом, может устанавливаться в отдельную приборную коробку.
  • Громкоговоритель может устанавливаться со встраиваемым радио в комбинации или может быть вынесен отдельно в приборной коробке. К одному встраиваемому радиоприемнику можно подключить два динамика.
  • Радиоприемник автоматически распознает подключенные динамики и выполняет переключение между режимами стерео и моно.
  • Дисплей насадки управления в случае наличия соответствующего сигнала RDS отображает название радиостанции, частоту передачи и время.
  • Управление радиоприемником осуществляется с помощью кнопок накладки управления с емкостным принципом действия. Для управления необходимо лишь легкое прикосновение к символам.
  • Радио скрытого монтажа RDS обладает двумя ячейками памяти, в которых простым нажатием кнопки можно сохранить по одной радиостанции, а затем вызывать эти радиостанции.
  • С помощью входа дополнительных устройств радио можно включать, например, с помощью выключателя света или детектора движения, вместе с освещением помещения.
  • Через стерео-вход AUX радио к нему можно подключить внешние аудиоисточники, например, MP3-плеер. Для подключения внешнего источника звука дополнительно требуется вставка под разъем «тюльпан» аудио, которая подключается к контактам AUX встраиваемого радиоприемника.
  • Вставка док-станции для воспроизведения музыки подключается непосредственно к стерео-входу AUX.
  • В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается через 30 минут после включения.

Технические характеристики

Диапазон частот:
От 87,50 до 107,90 МГц

Номинальное напряжение:
AC 230 В

Подключение:
Винтовые клеммы

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
Подключение к сети:
2,5 мм²
Разъем динамика/AUX:
1,5 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Указания

  • В случае комбинации с другими электронными устройствами под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 228005

RFA, 452 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 228005

IFC, 94 Kb

Загрузка


Радиоприемник скрытого монтажа RDS
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2280 ..
2284 ..

PDF, 254 Kb

Загрузка


Радиоприемник скрытого монтажа с функцией RDS Gira
Информация о продукции

Радиоприемник скрытого монтажа
с функцией RDS Gira
Музыка из стенки
Номер заказа 1866 88

Арт. №

PDF, 1.444 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira RDS flush-mounted radio
Product information

Product information
Gira RDS flush-mounted radio
Music that comes out of the wall
Order no. 1866 90

Арт. №

PDF, 79 Kb

Загрузка


RDS flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2280 ..
2284 ..

PDF, 160 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания