Снимаемое с производства изделие. Доступно до декабря 2024 года.
Характеристики
Характеристики
Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
Со звуковым и визуальным сигналом.
С винтовыми клеммами.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Номинальный ток IL:
16 A
Порог срабатывания защиты
UP (L/N):
≤ 1,25 кВ
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 кВ
Глубина установки:
31 мм
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²
Указания
Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
Применение в сетях TN, TT и IT.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.