Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0126 66
0126 66
EAN 4010337126669
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 0126 67
0126 67
EAN 4010337126676
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 0126 65
0126 65
EAN 4010337126652
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • С осязаемым руководством пользователя.
  • Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
  • Если для этого выключателя нужна подсветка, предусмотрите контрольный выключатель.
  • Последующее изделие: 3126 00 + 3496 xx.
    Доступно с августа 2024 года.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 012665

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 012665

IFC, 54 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания