Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ z zabezpieczeniem przed dotknięciem (shutter) do podtynkowej puszki instalacyjnej 1,5x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2735 01
2735 01
EAN 4010337000822
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2735 03
2735 03
EAN 4010337771371
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2735 27
2735 27
EAN 4010337771555
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 2735 28
2735 28
EAN 4010337771364
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2735 26
2735 26
EAN 4010337000785
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 2735 005
2735 005
EAN 4010337037521
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 2735 015
2735 015
EAN 4010337085294
Jednostka opakowania 10
System cen 11
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
25 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wysokość konstrukcyjna:
6 mm

Wskazówki

  • Pasuje do kompaktowych puszek instalacyjnych Attema UK 40 i typu H 140 firmy ABB/HAF.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania