Wideounifon natynkowy Plus

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 1239 01
1239 01
EAN 4010337016229
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 1239 03
1239 03
EAN 4010337016236
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 1239 27
1239 27
EAN 4010337016243
Jednostka opakowania 1
System cen 10
antracytowy
Nr. katalogowy 1239 28
1239 28
EAN 4010337016250
Jednostka opakowania 1
System cen 10
kolor aluminium
Nr. katalogowy 1239 26
1239 26
EAN 4010337016267
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czarny matowy
Nr. katalogowy 1239 005
1239 005
EAN 4010337038658
Jednostka opakowania 1
System cen 10
szary matowy
Nr. katalogowy 1239 015
1239 015
EAN 4010337082927
Jednostka opakowania 1
System cen 10
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 1239 600
1239 600
EAN 4010337035992
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • W przypadku zastosowania zasilania systemu domofonowego instalacja może jednocześnie obsługiwać maksymalnie 28 wideodomofonów natynkowych.
  • Widedomofon natynkowy automatycznie rozpoznaje, czy przyłączone jest zasilanie systemu domofonowego. Mostek między zasilaniem dodatkowym a magistralą nie jest konieczny.
  • Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem LED.
  • Funkcja OSD, tzn. wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu w celu wskazania stanu i struktury menu.
  • Pojemnościowe przyciski obsługi z wbudowanymi LED do wskazania stanu: Przyciski są obsługiwane przez delikatne dotykanie.
  • Dołączane automatyczne otwieranie drzwi: gdy funkcja jest włączona, mechanizm otwierania drzwi jest uruchamiany automatycznie po naciśnięciu przycisku przywołania bramofonu.
  • Automatyczne przyjmowanie rozmowy: bezpośredni kontakt głosowy z pomieszczeniem po wywołaniu wewnętrznym.
  • Bezpłatne połączenia interkomowe z maksymalnie dziesięcioma innymi unifonami.

Przyciski obsługi natynkowego wideounifonu sterują następującymi funkcjami:

  • Ręczne załączanie i wyłączanie kolorowego wyświetlacza TFT.
  • Przełączanie kamery – ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tekstowy informujący o aktualnie używanej kamerze.
  • Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Przełączanie na simpleks.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Funkcje w menu dla klientów końcowych

  • Wywołanie wewnętrzne, przełączanie, melodia dźwięku przywołania, jasność, nasycenie kolorów, kontrast, czas włączenia wyświetlacza, język (21 języków do wyboru), dźwięki klawiszy, automatyczne otwieranie drzwi (po udostępnieniu przez montera), automatyczne przyjmowanie rozmowy (po udostępnieniu przez montera).

Dodatkowe funkcje w menu montera:

  • ustawienie: wyświetlacz główny lub dodatkowy, regulacja częstotliwości, zakończenie linii, wskazanie wersji, ustawienie fabryczne, włączanie i wyłączanie wyświetlacza, włączanie i wyłączanie oświetlenia LED, przyporządkowywanie przycisków przywołania przyporządkowywanie wywołania wewnętrznego, aktywowanie automatycznego otwierania drzwi i automatycznego przyjmowania rozmowy.
  • Gniazdo karty do karty pamięci SD.
  • Karta pamięci SD.

Nowe dodatkowe funkcje w menu dla klientów końcowych:

  • Wewnętrzna pamięć obrazów (po uruchomieniu udostępnienie przez montera), maksymalnie 48 obrazów. Ręczna transmisja z wewnętrznej do zewnętrznej pamięci obrazów (karta pamięci SD). Ręczne usuwanie pamięci obrazów. Ręczne robienie zdjęć. Zmiana nazwy załączeń i wywołań wewnętrznych. Zmiana daty/godziny.

Nowe dodatkowe funkcje w menu montera:

  • Uruchamianie wewnętrznej pamięci obrazów. Ustawienie częstotliwości robienia zdjęć i prędkości zapisywania obrazu. Ustawienie daty/godziny.

Właściwości karty pamięci SD:

  • Katalog dziesięciu dzwonków, z tego pięć dowolnie konfigurowanych w formacie WAVE. Folder zewnętrznej pamięci obrazów (maks. 200 obrazów).

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Przycisk dzwonkowy:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy

Wielkość wyświetlacza:
5,59 cm (2,2″)

Karta pamięci SD
Format:
FAT32
Pamięć obrazów:
maks. 200 obrazów
Melodia dźwięku przywołania:
10, z tego pięć dowolnie wybieranych (format WAVE)

Wskazówki

  • Montaż bez ramki lub z ramką podwójną bez przegrody z programów stylistycznych System 55 i Gira F100.

Zakres dostawy

  • Karta pamięci SD znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

System 55: 55 127 20
Gira F100: 70 142 20

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 123903

RFA, 388 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 123903

IFC, 37 Kb

Ładowanie


Natynkowa stacja domowa wideo Plus
Instrukcje obsługi

Instrukcja montażu i obsługi

Nr. katalogowy 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.632 Kb

Ładowanie


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Oprogramowanie

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Nr. katalogowy 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Ładowanie


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Oprogramowanie

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Nr. katalogowy 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania