Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 05/2024.
Właściwości
Właściwości
Z zaciskami śrubowymi.
Dane techniczne
Głębokość montażu:
25 mm
Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
Shutter:
0°C do +45°C
Wskazówki
Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
Zakres dostawy
W zestawie ramka 2x.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.