Ramka adaptera z kwadratowym wycięciem (55 x 55 mm) (IP20)

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 0289 66
0289 66
EAN 4010337289661
Jednostka opakowania 1
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 0289 67
0289 67
EAN 4010337289678
Jednostka opakowania 1
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0289 65
0289 65
EAN 4010337289654
Jednostka opakowania 5
System cen 13
 

Właściwości

Właściwości

  • Za pomocą tej ramki adaptera oraz ramki (1x do 4x) można zintegrować urządzenia System 55 z programem Gira TX_44.

Wskazówki

  • Nie nadaje się do instalowania w pomieszczeniach wilgotnych, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
  • W tej ramce adaptera nie można zintegrować: łącznika na karty hotelowe, gniazda wtyczkowego z wyłącznikiem różnicowoprądowym, interfejsu do transmisji danych, skośnej osłony gniazd telekomunikacyjnych, nakładanej osłony ochronnej, unifonu Standard ze słuchawką.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania