Łącznik na karty hotelowe 10 A 250 V~ z polem opisowym
Przełącznik 1 pin

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0140 01
0140 01
EAN 4010337140016
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0140 03
0140 03
EAN 4010337140030
Jednostka opakowania 1
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 0140 27
0140 27
EAN 4010337140276
Jednostka opakowania 1
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 0140 28
0140 28
EAN 4010337140283
Jednostka opakowania 1
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0140 26
0140 26
EAN 4010337140269
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 0140 005
0140 005
EAN 4010337037170
Jednostka opakowania 1
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 0140 015
0140 015
EAN 4010337077244
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 0140 600
0140 600
EAN 4010337021971
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Łącznik na karty hotelowe z ochroną przed zdemontowaniem może przejąć np. funkcje bezpieczeństwa oraz oszczędzania energii.
  • Po wyjęciu karty hotelowej wyłączone zostają wszystkie ewentualnie jeszcze włączone odbiorniki.
  • Dopiero po włożeniu karty obwód elektryczny może być włączany za pomocą przycisku.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Inne wersje na zamówienie.

Zakres dostawy

  • Z dołączoną pustą tabliczką opisową.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 014026

RFA, 628 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 014026

IFC, 28 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania