sekundær:
SELV 26 DC V ± 2 V
Spisslast:
550 mA (maks. 5 sek)
Utkobling ved overbelastning:
fra 350 mA
Tilkoblingstverrsnitt:
0,6 mm til 2,5 mm²
Utgang døråpner:
AC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25 %
Reléutgang:
AC/DC 30 V, 2 A
Ledningslengde totalt:
maks. 700 m
Ledningslengde fra styreenhet til deltakeren lengst unna
ved kabeldiameter 0,8 mm:
maks. 300 m
ved kabeldiameter 0,6 mm:
maks. 170 m
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C