sekundær:
SELV 26 DC V ± 2 V
Permanent last:
700 mA permanent last
Spisslast:
1,15 A topplast (maks. 5 sek)
Utkobling ved overbelastning:
Overlastutkobling fra 900 mA
Tilkoblingstverrsnitt:
0,6 mm til 2,5 mm²
Utgang døråpner:
AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25 %
Kabellengde fra kamera tilmest fjerntliggende TFT-display
uten videoforsterker:
maks. 150 m
med videoforsterker:
maks. 300 m
Ledningslengde totalt i ren audio-drift:
maks. 700 m
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C