Område- el. linjekobler for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2123 00
2123 00
EAN 4010337125686
PE 1
PS 66
 
Nyhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobler to KNX-linjer / segmenter / områder med hverandre datateknisk og sikrer galvanisk isolasjon mellom disse linjene / segmentene / områdene.
  • Kan betjenes som områdekobler, linjekobler, segmentkobler eller forsterker ved adressering.
  • Bruk som en segmentkobling for å utvide en linje til å inkludere flere linjesegmenter, hvorved en filtertabell kan konfigureres for linjesegmentet.
  • Filterfunksjoner for gruppetelegrammer og fysisk adresserte telegrammer kan konfigureres separat i ETS.
  • Manuell betjening for å deaktivere filterfunksjonene (separat for gruppetelegrammer og fysisk adresserte telegrammer).
  • Visning av gjeldende driftsmodus og status for filterfunksjonene ved hjelp av flerfargede statuslysdioder.
  • Filtrering, videresending og blokkering av krypterte og ukrypterte telegrammer uavhengig av idriftsettelse som et KNX Data Secure-produkt.
  • Sikker proxy for å koble til en ukryptert og kryptert linje (f.eks. når den brukes mellom en bygning (ukryptert linje) og uteområdet (kryptert linje)) eller når du bruker to enheter for å lage en sikker bro mellom to ukrypterte linjer.
  • Automatisk innstilling av funksjonaliteten som en sikker proxy i ETS6 etter sikker igangkjøring ved hjelp av et apparatsertifikat.
  • Prosjektering og igangkjøring av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 når den brukes som områdekobler, linjekobler eller forsterker. Med ETS 6 fra versjon 6.1.0 (anbefaling) tilleggsbruk som segmentkobler eller sikker proxy.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning
KNX:
DC 21 til 32 V SELV

Strømforbruk KNX
overordnet linje:
9 mA
underordnet linje:
5 mA

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 1
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
Område- el. Linjekobler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2123 00

PDF, 865 Kb

Laste


Område- el. Linjekobler
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.7

Bestillingsnr 2123 00

ZIP, 648 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Area or line coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2123 00

PDF, 865 Kb

Laste


Area or line coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2123 00

PDF, 647 Kb

Laste


Area or line coupler
Product database

from ETS5.7.7

Bestillingsnr 2123 00

ZIP, 648 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger