System 106 infomodul

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
rustfritt stål
Bestillingsnr 5560 920
6300041
5560 920
6300041
EAN 4010337022831
PE 1
PS 20
aluminium
Bestillingsnr 5560 926
6300042
5560 926
6300042
EAN 4010337022824
PE 1
PS 20
trafikkhvit (lakkert)
Bestillingsnr 5560 902
6300040
5560 902
6300040
EAN 4010337022817
PE 1
PS 20
rustfritt stål V4A
Bestillingsnr 5560 914
5560 914
EAN 4010337092025
PE 1
PS 20
bronse
Bestillingsnr 5560 921
5560 921
EAN 4010337100904
PE 1
PS 20
svart matt
Bestillingsnr 5560 925
5560 925
EAN 4010337100744
PE 1
PS 20
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påveggboksen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle merkemuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira merketjeneste.

Egenskaper

Egenskaper

  • Eksempelvis for husnumre som skal vises godt synlig.

Tekniske data

Tilkoblinger
System:
2 x kontaktlist

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Kapslingsgrad:
IP54

Merknader

  • Dette produktet kankunbestilles fra Gira navneskiltservice.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Mål i mm

106,5 106,5 28,7

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren – med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5560902

RFA, 384 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5560902

IFC, 12 Kb

Laste


System 106 Infomodul / System 106 Blindmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5560 ..
5568 ..

PDF, 1.589 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


System 106 Info module / System 106 Blank module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5560 ..
5568 ..

PDF, 1.588 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger