Trykknapp-busstilkobling WG AP dobbelmed 2-punktsbetjening for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 5162 30
4500251
5162 30
4500251
EAN 4010337500094
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Trykknapp-busskoblingen er grensesnittet mellom KNX systemet og brukeren.

Egenskaper

Egenskaper

    Knappfunksjon

    • Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 byte og sceneforlengelse.
    • Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
    • Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- hhv. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon).
    • Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (OPP, NED, ingen reaksjon).
    • Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres.
    • Funksjonen sceneforlengelse: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk)
    • Ved 2-punktsbetjening (vippen rett) kan vippen betjenes på begge sider (f.eks. oppe/nede).
    • Vippebryter-busstilkobling i vannbeskyttet påveggsystem (IP44).
    • Betjeningskonseptene vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn.

    Vippefunksjon

    • Kobling, dimming og persienne.
    • Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametreres (på, av, snu, ingen reaksjon).
    • Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametreres (lysere-på, mørkere-av, lysere/mørker-snu, lysere-snu, mørkere-snu, ingen reaksjon).
    • Kommando ved vippeaktivering kan parametreres (vippe oppe: opp / vippe nede: ned, vippe oppe: ned / vippe nede: opp).

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Tilkobling KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Kapslingsgrad:
    IP44

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Omgivelsestemperatur:
    -25 °C til +55 °C

    Relativ luftfuktighet:
    5 til 93 % (ingen kondens)

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
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
    Tast busstilkobling
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 847 Kb

    Laste


    Tast busstilkobling
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS3.0f.

    Bestillingsnr 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 75 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Push-button bus coupler water-protected surface-mounted
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 848 Kb

    Laste


    Push-button bus coupler water-protected surface-mounted
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 878 Kb

    Laste


    Push-button bus coupler water-protected surface-mounted
    Product database

    Product database from ETS3.0f.

    Bestillingsnr 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 75 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger