Jordfeilstikkontakt 30 mA med klapplokk og shutter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 2677 30
2677 30
EAN 4010337028925
PE 1
PS 03
 
Erstatter 0477 30.

Egenskaper

Egenskaper

  • Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Merkestrøm:
16 A

Merkefeilstrøm:
30 mA

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
  • Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
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
Bestillingsnr 267730

RFA, 564 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 267730

IFC, 16 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger