Koblingsaktuator, 4-dobbel 16 A med manuell betjening for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1004 00
4504002
1004 00
4504002
EAN 4010337042174
PE 1
PS 66
 
Tavlemonterte koblingsaktuatorer med integrert busstilkobling. Til kobling av lastgrupper som kan aktiveres uavhengig. Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt hhv. uten KNX drift. Flerfaset tilkobling. Ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell betjening av releene uavhengig av buss-/koblingsstillingsindikator.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon.
  • Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss).
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Uavhengig kobling av de fire utgangene.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Relé
Antall:
4
Kontakt:
à 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil

Koblingskapasitet
AC 230 V:
16 A / AC1 eller 10 A / AC3
AC 400 V:
10 A / AC1 eller 6 A / AC3
DC:
16 A / 24 V

Maksimal innkoblingsstrøm:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3600 W
Kapasitiv last AC 230 V:
16 A, maks. 140 µF
Glødelamper:
2500 W
HV-halogenlamper:
2500 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
2500 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1300 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
2000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
2000 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 100400

RFA, 476 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 100400

IFC, 164 Kb

Laste


Koblingsaktuator dobbel/firedobbel/åttedobbel 16 A og firedobbel/åttedobbel 16 A C-laster
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00

PDF, 460 Kb

Laste


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Laste


Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS2

Bestillingsnr 1004 00

VD2, 142 Kb

Laste


Switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS3.0d

Bestillingsnr 1004 00

VD4, 114 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger