Deksel pluggbart med adapterramme for apparater med deksel (50 x 50 mm) og skrått utløp (IP20)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 0682 66
0682 66
EAN 4010337682660
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 0682 67
0682 67
EAN 4010337682677
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0682 65
0682 65
EAN 4010337682653
PE 1/5
PS 13
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Merknader

  • Ikke egnet for våtromsinstallasjon, ettersom kapslingsgrad er IP20.
  • Med deksel og dekkramme (enkel til 5-dobbel) kan eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) integreres i bryterprogrammet TX_44.
  • For eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) f.eks. fra Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 tilkoblingsboks Cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 og 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (dobbel MSCSP 2) osv.