Hotellkortbryter 10 AX 250 V~ med tekstfelt
Vendebryter 1-polet

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0140 01
1420061
0140 01
1420061
EAN 4010337140016
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0140 03
1420068
0140 03
1420068
EAN 4010337140030
PE 1
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0140 28
1420267
0140 28
1420267
EAN 4010337140283
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0140 26
1420265
0140 26
1420265
EAN 4010337140269
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0140 005
0140 005
EAN 4010337037170
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0140 015
0140 015
EAN 4010337077244
PE 1
PS 11
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 0140 600
0140 600
EAN 4010337021971
PE 1
PS 11
bronse
Bestillingsnr 0140 603
0140 603
EAN 4010337106159
PE 1/5
PS 11
 
Bronse utgående artikkel. Kan leveres til 06/2024.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Hotellkortbryteren med demonteringsbeskyttelse kan f.eks. ha sikkerhets- eller energisparefunksjoner.
  • Når hotellkortet er tatt ut, blir alt elektrisk utstyr som eventuelt er på, slått av.
  • Først når kortet settes inn igjen, får strømkretsen igjen tilført strøm via trykkbryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Flere utførelser på forespørsel.

Leveringsomfang

  • Blankotekstskilt medfølger.
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
Bestillingsnr 014028

RFA, 628 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 014028

IFC, 28 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger