Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 0126 66
1420820
0126 66
1420820
EAN 4010337126669
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 0126 67
1420821
0126 67
1420821
EAN 4010337126676
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0126 65
1420822
0126 65
1420822
EAN 4010337126652
PE 1/5
PS 13
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Med følbar betjeningsflate.
  • Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
  • Bruk kontrollbryter hvis denne bryteren skal ha lys.
  • Etterfølger: 3126 00 + 3496 xx
    Kan leveres fra 08/2024.
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
Bestillingsnr 012665

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 012665

IFC, 54 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger