Basiselement luidsprekeraansluiting 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart mat
Art.nr. 5693 10
5693 10
39,46 EUR
EAN 4010337463245
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Kenmerken

  • Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart.
  • Achteraansluiting: schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
18 mm

Aansluitingdoorsnede
maximum:
2,5 mm²
minimum:
1mm²

Aansluiting
Aan achterzijde:
4mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads