De eNet draadloze ontvangstmodule is een draadloze ontvanger voor max. 32 draadloze serie-inbouwmodules.
Bedrijf met voeding.
Geïntegreerde antenne.
Tevens externe antenne aan te sluiten bij ongunstige inbouwomstandigheden.
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 12 V SELV
Stroomverbruik:
15 mA
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Dataleiding:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding:
max. 3 m
Aantal eNet DIN-railmodules:
Max. 32
Aanwijzingen
De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
Bij de inbouw in de verdelerkast resp. onderverdeelkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
2
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.