0

Schakelactor IP

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5566 000
190,00
4010337112839
1
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337112839
Artikelnr. 5566 000VE 1
EUR 190,00PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Geschikt voor deurcommunicatie IP.
  • Schakelactuator voor het schakelen van licht, aansturen van de deuropener op nevendeuren en andere functies via IP / netwerk.
  • Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V/6 A via IP / netwerk.
  • De schakelactor kan worden bediend via bedieningsvelden op het display van de wandbedieningsapparaten en de DCS mobile app.
  • De schakelactor kan in vier verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt:timer (licht) / deuropener / schakelaar / impuls voor het aansturen van bestaande trappenhuisautomaten.
  • Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten mechanisch drukcontact.
  • Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 s tot 10 min.

Technische gegevens

Extra stroomvoorziening21 V tot 31 V DCbijv. Gira stroomvoorziening (artikelnr. 1296 00 of 2570 00).
NetwerkaansluitingRJ45
Relaiscontact6 A bij AC 230 V 2 A bij DC 30 V potentiaalvrij
Schakelvermogen
Gloeilamp230 V AC / 6 A
Led230 V AC / 100 W
Binaire ingangNC/NO selecteerbaar
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +55 °C
Afmetingen2 TE

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad

Bestektekst

Schakelactor IP

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5566 000

PDF, 179.27 KB

Download
DCS switching actuator IP

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5566 000

PDF, 64.2 KB

Download
IP switching actuator

Licensing Agreement 1.6.31

Artikelnr. 5566 000

ZIP, 193.81 KB

Download
IP switching actuator

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5566 000

PDF, 258.03 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase