0

System 106 cameramodule IP

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
5562 000
899,00
4010337112815
1
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

glas zwart
EAN 4010337112815
Artikelnr. 5562 000VE 1
EUR 899,00PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Geschikt voor deurcommunicatie IP.
  • Met de cameramodule IP van System 106 kan het IP-deurcommunicatiesysteem worden uitgebreid met een krachtige videofunctie.
  • Achter de verwisselbare zwarte glazen lens bevindt zich een hoogwaardige Full HD-camera met hoge lichtgevoeligheid die ook bij moeilijke lichtomstandigheden heldere beelden levert.
  • Dankzij een ruime detectiehoek van 126° biedt de module te allen tijde een uitgebreid overzicht over de ingangszone.
  • Bij duisternis schakelt de camera automatisch over naar nachtmodus en zorgt zo ook bij slechte zichtomstandigheden voor een betrouwbare beeldoverdracht.
  • De zwarte glasplaat kan indien nodig via het Gira Service Center worden vervangen.

Technische gegevens

Aansluitingen
Voedingvia bandkabel, 10-polig
Video1x connectorstrook
Systeem2x connectorstrook
Opgenomen vermogen
Rusttoestand130 mW
Rusttoestand en verwarming1,36 W
Actieve toestand dag1,53 W
Actieve toestand nacht3,32 W
Camerasensor
TypeCMOS
ResolutieFull HD 1920 x 1080P, 16:9, bij 2 MP
Zichtbaar waarnemingsgebied67° verticaal, 126° horizontaal
Contrastverhouding800:1
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +50 °C
BeschermingsklasseIP54
Afmetingen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm
Diepte20,00 mm
Datablad

Bestektekst

Cameramodule IP

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5562 000

PDF, 134.43 KB

Download
Gira Concierge

EXE, 5.58 MB

Versie: 1.0.0

Download
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Download
System 106 camera module IP

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5540 00 5562 000

PDF, 220.23 KB

Download
System 106 IP camera module

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5562 000

PDF, 258.02 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase