Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
Gebruik als hoofdeenheid of neveneenheid.
Via de ingangen voor neveneenheden kan het systeem worden gekoppeld aan groeps- of centrale besturingen met extra jaloezie-elementen of andere besturingsapparaten.
Windalarmvergrendeling via de ingang neveneenheid.
Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk.
Ompoolfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling.
Bedrijf met nulldraadaansluiting.
Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX
Jaloezieactor 1-voudig.
Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
temperatuurmeting.
Functieselectie van het basiselement:type raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm), zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor ventilatiefunctie, automatische looptijddetectie via KNX bus, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie.