0

System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Komfort BT System 70

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5376 112
-
4010337050834
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337050834
Artikelnr. 5376 112VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Automatische meldingsmodus (knipperend).
  • Handmatige meldingsmodus (knipperend).

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid0, 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nalooptijdca. 10 s tot 60 min
Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar vorenmax. 15 m
Bereik naar beide zijdenmax. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 10 m
Bereik naar beide zijdenmax. 9 m
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase