0

System 3000 touchopzetstuk System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5365 70
92,95
4010337124252
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5365 72
100,76
4010337124269
1/5
02
antraciet (gelakt)
5365 73
100,76
4010337124276
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5365 74
100,76
4010337124283
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5365 76
100,76
4010337124290
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337124252
Artikelnr. 5365 70VE 1/5
EUR 92,95PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337124269
Artikelnr. 5365 72VE 1/5
EUR 100,76PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337124276
Artikelnr. 5365 73VE 1/5
EUR 100,76PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337124283
Artikelnr. 5365 74VE 1/5
EUR 100,76PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337124290
Artikelnr. 5365 76VE 1/5
EUR 100,76PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
  • Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
  • Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Touchopzetstuk

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5365 ..

PDF, 390.77 KB

Download
System 3000 touch top unit

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase