0

Schakelactor 12-voudig 10 A voor KNX

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5128 00
422,00
4010337138228
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 11/2026.

DIN-rail
EAN 4010337138228
Artikelnr. 5128 00VE 1
EUR 422,00PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 11/2026.

DIN-railschakelactoren met geïntegreerde busaankoppeling. Voor het schakelen van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf. Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist.

Kenmerken

  • Xpress-configuratie voor een vereenvoudigde ETS-projectplanning op basis van vooraf gedefinieerde standaardtoepassingen.
  • Individuele configuratie met vrij kiesbare functionaliteit.
  • Gestroomlijnde configuratieprofielen voor overzichtelijke toepassingsscenario’s.
  • Diagnosefunctie voor ETS-toepassingen en firmwarecompatibiliteit.
  • Tot 8 interne logische functies voor eenvoudige en complexe verbindingen.
  • Elektronische handbediening per kanaal met ledweergave.
  • Geschikt voor Smart Linking.

Schakeluitgangen

  • Onafhankelijk schakelen van alle uitgangen.
  • Per uitgang is werking als maakcontact of verbreekcontact mogelijk.
  • Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 objecten (Aan, Uit, Continu aan, Continu uit) en verzamelretourmelding.
  • Statusmelding bij wijziging of op basis van cyclus.
  • Reactie bij uitvallen of terugkeren van de busspanning per uitgang instelbaar.
  • Elke uitgang met een individuele logische verbinding.
  • Blokkeerfunctie of functie voor gedwongen vasthouden van stand per uitgang.
  • Uitgebreide tijdfuncties, zoals in- en uitschakelvertraging en trappenhuisverlichting (met voorafgaande waarschuwing).
  • Per uitgang kunnen maximaal 64 scènes worden opgenomen.
  • Bedrijfsurenteller voor elke uitgang te activeren.
  • Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand.

Logische functies

  • 8 interne logische functies voor de verwerking en koppeling van KNX-telegrammen.
  • Ondersteunt logica als AND, OR en XOR met maximaal vier ingangen.
  • Bevat omzetters, blokkeerschakelingen en tijdfuncties voor flexibele signaalverwerking.
  • Vergelijkers en grenswaardeschakelaars voor verschillende gegevensindelingen, inclusief hysterese.
  • Alle logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen signalen van de actor of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX
Apparaatvarianten 2-voudig tot 16-voudig5 tot 18 mA
Apparaatvariant 24-voudig5 tot 24 mA
Stroomonderbrekermax. B16
SchakelspanningAC 250 V ~
Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangenSom 20 A
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
BelastingSchroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Schakelstroom
AC1 conform DIN EN IEC 60947-4-110 A
Fluorescentielampen10 AX (140 µF)
Maximale inschakelstroom170 A voor 700 μs (bij 200 W HV-ledlast)
Belastingen per uitgang
Gloeilampen1300 W
HV-ledlampen100 W
Motoren1150 VA

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira KNX Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • Schakelactor.
  • Aansluitklem voor KNX.
  • Secure Card.
  • Gebruiksaanwijzing:

Afmetingen

Modulebreedten (TE)8
Datablad

Bestektekst

Schaltaktor 10 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Artikelnr. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 226.08 KB

Download
Switching actuator, 10 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 233.26 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase