DIN-railschakelactoren met geïntegreerde busaankoppeling. Voor het schakelen van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf. Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist.
Kenmerken
Xpress-configuratie voor een vereenvoudigde ETS-projectplanning op basis van vooraf gedefinieerde standaardtoepassingen.
Individuele configuratie met vrij kiesbare functionaliteit.
Gestroomlijnde configuratieprofielen voor overzichtelijke toepassingsscenario’s.
Diagnosefunctie voor ETS-toepassingen en firmwarecompatibiliteit.
Tot 8 interne logische functies voor eenvoudige en complexe verbindingen.
Elektronische handbediening per kanaal met ledweergave.
Geschikt voor Smart Linking.
Schakeluitgangen
Onafhankelijk schakelen van alle uitgangen.
Per uitgang is werking als maakcontact of verbreekcontact mogelijk.
Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 objecten (Aan, Uit, Continu aan, Continu uit) en verzamelretourmelding.
Statusmelding bij wijziging of op basis van cyclus.
Reactie bij uitvallen of terugkeren van de busspanning per uitgang instelbaar.
Elke uitgang met een individuele logische verbinding.
Blokkeerfunctie of functie voor gedwongen vasthouden van stand per uitgang.
Uitgebreide tijdfuncties, zoals in- en uitschakelvertraging en trappenhuisverlichting (met voorafgaande waarschuwing).
Per uitgang kunnen maximaal 64 scènes worden opgenomen.
Bedrijfsurenteller voor elke uitgang te activeren.
Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand.
Logische functies
8 interne logische functies voor de verwerking en koppeling van KNX-telegrammen.
Ondersteunt logica als AND, OR en XOR met maximaal vier ingangen.
Bevat omzetters, blokkeerschakelingen en tijdfuncties voor flexibele signaalverwerking.
Vergelijkers en grenswaardeschakelaars voor verschillende gegevensindelingen, inclusief hysterese.
Alle logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen signalen van de actor of andere busapparaten verwerken.
Technische gegevens
KNX medium
TP256
Stroomverbruik KNX
Apparaatvarianten 2-voudig tot 16-voudig
5 tot 18 mA
Apparaatvariant 24-voudig
5 tot 24 mA
Stroomonderbreker
max. B16
Schakelspanning
AC 250 V ~
Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen
Som 20 A
Aansluitingen
KNX
Aansluit- en aftakklem
Belasting
Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)
Omgevingstemperatuur
-5 °C tot +45 °C
Schakelstroom
AC1 conform DIN EN IEC 60947-4-1
16 A
Fluorescentielampen
16 AX (140 µF)
Maximale inschakelstroom
235 A voor 1000 μs (bij 400 W HV-ledlast)
Totale stroom van alle uitgangen
Som 160 A
Belastingen per uitgang
Gloeilampen
1500 W
HV-ledlampen
400 W
Motoren
1150 VA
Let op
Compatibel met KNX Data Secure.
Firmware-updates zijn met de Gira KNX Service app (aanvullende software) mogelijk.
Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).