Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met afdekraam Standard 55brede uitvoering, speciaal voor gootinstallatie, type 10 crème wit glanzend
4921 021
47,62
4010337095385
1/10
01
zuiver wit glanzend
4921 023
47,62
4010337095392
1/10
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Technische gegevens Draadmateriaal massief en soepel Aansluitingdoorsnede voor geleiders van 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Let op Voor de snelle montage in de wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. Inhoud Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.
Downloads SCHUKO® socket outlet 2-gang 16 A 250 V~ pre-wired, including cover frame EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4793 01
4793 03
4793 04
4821 01
4821 03
4831 01
4831 03
4921 02
4921 021
4921 023
4925 01
4925 02
4925 021
4925 023
4925 03
4931 02
4931 021
4931 023
4935 01
4935 02
4935 021
4935 023
4935 03
PDF, 72.81 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase