0

Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde 2-polig 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25 Universele uit-wisselschakelaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
4476 10
47,99
4010337092599
1/5
13
zuiver wit
4476 11
47,99
4010337092605
1/5
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit
EAN 4010337092599
Artikelnr. 4476 10VE 1/5
EUR 47,99PS 13
zuiver wit
EAN 4010337092605
Artikelnr. 4476 11VE 1/5
EUR 47,99PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot2,5 mm²
Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi100 W

Let op

  • In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.
  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
Datablad

Bestektekst

Combination rocker switch/ SCHUKO socket outlet 16A 250 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4175 10 4175 11 4175 12 4176 10 4176 11 4176 12 4176 13 4176 14 4176 30 4177 30 4475 10 4475 11 4476 10 4476 11

PDF, 190.69 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase