0

UPS voor MiVa-Set

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2918 03
264,14
4010337011767
1/5
34

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337011767
Artikelnr. 2918 03VE 1/5
EUR 264,14PS 34

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-Set 834.
  • Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu.
  • Zodra de netspanning weer toeneemt of op peil komt, wordt de accu weer losgekoppeld van de belasting.
  • Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden 'UPS actief' en 'Accu defect' worden gesignaleerd.

Technische gegevens

IngangsspanningDC 24 V
Uitgangsspanning bij accuvoeding22,8 V ± 10 %
Nominale belasting bij accuvoeding130 mA voor 1 u
Maximale belasting
bij accuvoeding300 mA voor 15 min
bij netvoeding250 mA
Batterij/accu
TypeUR18500F
UN-nummer3480
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073

Let op

  • Voor installatie conform DIN VDE 0834.
  • DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrensde levensduur (accu).
  • Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu's).

Inhoud

  • Een blinde afdekplaat is bij levering inbegrepen.
  • Accu is bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 291803

RFA, 592 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 291803

IFC, 27.26 KB

Download
Onderbrekingsvrije voeding voor Gira MiVa-Set 834

Installatiehandleiding

Artikelnr. 2918 ..

PDF, 120.5 KB

Download
UPS for emergency set

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2918 03

PDF, 280.84 KB

Download
UPS for emergency set

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2918 03 5987 00

PDF, 223.16 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase