Nieuw

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
| Nominale spanning | AC 230 V, 50 Hz |
| Luidsprekerimpedantie | 4 Ω tot 16 Ω |
| Aansluitklemmen | |
| Net | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Luidspreker | 0,5 mm² tot 1,5 mm² |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Audiovermogen | 1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω) |
| Radiofrequentie | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen | max. 2,5 mW |
| Zendbereik | doorgaans 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |