Temperatuursensormodule met vochtigheidsmeting voor Gira G1 zwart
2092 05
71,33
4010337125389
1/5
36
wit
2092 12
71,33
4010337125396
1/5
36
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toebehoren Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Displays / Gira G1
Kenmerken Kenmerken Temperatuursensor met vochtigheidsmeting voor de Gira G1 van de tweede generatie voor het meten van de temperatuur en vochtigheid voor de Gira X1 Client en Gira HomeServer Client. In combinatie met de Gira One Client wordt alleen de temperatuurmeting ondersteund. Technische gegevens Meetnauwkeurigheid ± 0,5 K Beschermingsklasse IP20 Afmetingen B x h x d 63 x 15 x 5 mm
Downloads Temperatuursensormodule voor Gira G1 Montagehandleiding
Artikelnr. 2092 05
2092 12
PDF, 97.63 KB
Gira G1 EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2087 05
2087 12
2092 05
2092 12
8317 00
PDF, 225.88 KB
Gira G1 with WLAN EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2066 05
2066 12
2092 05
2092 12
8316 00
8317 00
PDF, 175.25 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase