0

DALI Potentiometer Tunable White met geïntegreerde voedingseenheid

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2030 00
-
4010337023470
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.

EAN 4010337023470
Artikelnr. 2030 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) voor Tunable White conform IEC 62386-209
  • Geïntegreerde voeding volgens DALI specificatie (DIN IEC 60926) voor 26 DALI deelnemers.
  • Parallelschakeling van maximaal 4 DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
  • De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
  • Opslaan van grenswaarden voor kleurtemperatuur en een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogenmax. 2 W
Nominale spanning DALIDC 16 V (typ.)
Uitgangsstroommax. 52 mA
Aantal DALI deelnemersMax. 26
Aantal parallel schakelbare DALI potentiometers met geïntegreerde voedingseenheidMax. 4
Kleurtemperatuurinstelling2000 tot 10000 K
Aansluiting eendradigmax. 4 mm²
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Meer links

DALI lichtbesturing
Meer

Datablad


Bestektekst


DALI-potentiometer Tunable White, DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2020 00 2030 00

PDF, 923.12 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 249.34 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase